text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : Z 6065 USLC

n° de catalogue : Z6065USLC

Description:  AL Insul TFR Conn No6-500 12 Cond

CUP: 783786762446

Zeebar Aluminum Insulated Trans Connector, #6 - 500 kcmil, Aluminum-Copper, Stud 5/8 inch and 1 inch, Twelve Conductor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Compact Zeebar design halves cantilever stress and doubles cable capacity. Easy to install with all screws on top. A 5/16 inch hex wrench does it all - including the street light option. Fits both 5/8 and 1 inch studs. Dual Rated to accept Copper or Aluminum Conductors. Ball-Bottom screws ensure maximum conductor contact pressure and break up interstrand oxides.

Application

Compact Secondary Transformer Connector with a Street Light Outlet

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#6 to 500 kcmil

Nombre de conducteurs

12

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

6.78 inches

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant