text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : Z 6063 USLR

n° de catalogue : Z6063USLR

Description:  AL TRANSFRMER CONN No12-350 12 COND

CUP: 783786857951

Aluminum Transformer Connector, #12 - 350 kcmil, Aluminum and Copper, Stud size 5/8 inch and 1 inch, Twelve Conductor, Right Hand Mount
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Compact Zeebar design halves cantilever stress and doubles cable capacity. Easy to install with all screws on top. A 5/16 inch hex wrench does it all - including the street light option. Fits both 5/8 and 1 inch studs. Dual Rated to accept Copper or Aluminum Conductors. Ball-Bottom screws ensure maximum conductor contact pressure and break up interstrand oxides.

Application

Compact Secondary Transformer Connector with a Street Light Outlet

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

12

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

8.38 inches

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant