Alternate Catalog No. : Z 5035 EZSL
n° de catalogue : Z5035EZSL
Description: UNIV QDISC TRANS CONN 6-500 8O PVC
CUP: 783786762361
Connecteur universel en aluminium pour transformateurs à débranchement rapide avec en option, un boîtier isolant en PVC transparent à déposer sur le connecteur. 8 sorties. Calibre des conducteurs #6-500. Grosseur de goujon 5/8 et 1.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Tri-Contact Design Distributes Force more Evenly than Existing Stud Mounting Configurations or Other Multi-Stud Designs, Resulting in Higher, More Uniform Contact Force on the Threads
- Design Also Eliminates the Chance of Movement
- Dual Stud Locking Screws Fully Engage on Either Stud Size, Maximizing the Engagemetn Force on the Stud
- Compact Zeebar Design Halves Cantilever Stress and Doubles Cable Capacity
- Easy to Install, Because 5/16 inch Hex Wrench Does it All - Including the Street Light Outlet
- Truly Universal - Both Series Fit 5/8 inch or 1 inch Studs
- Made from Aluminu for High Strength and High Conductivity
- Quick-Disconnect Connectors are Easy to Install and Remove
- #14 to #2 Street Light Outlet Provides Added Versatility to Make an Additional Connection
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications and Also RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#6 to 500 kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
6-1/4 inch long x 2-3/16 inch wide x 2-27/32 inch tall |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |