text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : Z 5035 EZ 210 SLCKV2

n° de catalogue : Z5035EZ210SLCKV2

Description:  Z 5035 EZ 210 SLCK V2

CUP: 783786762385

EZ Mount Zeebar Aluminum Transformer Connector Kit, #6 - 500 kcmil, Aluminum-Copper, Stud 5/8 inch and 1 inch, Eight Conductor. Kit concists of (3) Bare Bars. Length of Bar 6.5 inches. Street Light Option, Oxide Inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Easy On. Oxide Inhibiting Compound. Street Light Option.

Application

Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#6 to 500 kcmil

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

6.5 inches long

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant