text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : Z 4047 USLC

n° de catalogue : Z4047USLC

Description:  UNIV QDISC TRANSCONN 1/0-750 8O USL

CUP: 783786762293

Connecteur universel en aluminium pour transformateurs à débranchement rapide. 8 sorties. Calibre des conducteurs 1/0-750. Longueur 7-5/16 pouces, hauteur 3-1/8 pouces. Avec inhibiteur d"oxydation.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Compact Zeebar Design Halves Cantilever Stress and Doubles Cable Capacity
  • Easy to Install with All Screws are on Top
  • A 5/16 inch Hew Wrench Does it All - Including the Street Light Outlet
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Compact Zeebar design halves cantilever stress and doubles cable capacity. Easy to install with all screws on top. A 5/16 inch hex wrench does it all - including the street light option. Fits both 5/8 and 1 inch studs. Dual Rated to accept Copper or Aluminum Conductors. Ball-Bottom screws ensure maximum conductor contact pressure and break up interstrand oxides.

Application

Compact Secondary Transformer Connector with a Street Light Outlet

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 to 750 kcmil

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

7-5/16 inch long x 3-1/8 inch high