text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : Z 4045 U 2 SLRC

n° de catalogue : Z4045U2SLRC

Description:  AL TRANS CONN 6-500 8 OUT 2 SL RH

CUP: 75114406246

Zeebar Aluminum Transformer Connector with Two Street Light Options for Wire Size #14 to #2 AWG, Eight Outlets for Wire Size #6 - 500 kcmil, Aluminum and Copper, Accepts Stud 5/8 inch or 1 inch, Eight Connector, Length 7-9/32 inch, Height 2-27/32 inch, Width 2-3/16 inch. Pre-Filled with Oxide Inhibitor and Capped, Option R - Right Hand Feed
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Accepts 5/8 or 1 inch Studs

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#6 to 500 kcmil AWG , #14 to #2 AWG

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Montage

Stud Mount

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

7-9/32 x 2-27/32 x 2-3/16 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant