text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : Z 3053-58 SL

n° de catalogue : Z3053-58SL

Description:  UNIV QDISC TRANS CONN 12-350 8O 5/8

CUP: 783786762064

Connecteur universel en aluminium pour transformateurs à débranchement rapide. 8 sorties. Calibre des conducteurs #12-350. Longueur 5-1/4 pouces, hauteur 2-3/8 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Compact Zeebar Design Halves Cantilever Stress and Doubles Cable Capacity
  • Easy to Install with All Screws are on Top
  • A 5/16 inch Hew Wrench Does it All - Including the Street Light Outlet
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Compact Zeebar design halves cantilever stress and doubles cable capacity. Easy to install with all screws on top. A 5/16 inch hex wrench does it all - including the street light option. Fits both 5/8 and 1 inch studs. Dual Rated to accept Copper or Aluminum Conductors. Ball-Bottom screws ensure maximum conductor contact pressure and break up interstrand oxides.

Application

Compact Secondary Transformer Connector with a Street Light Outlet

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

5-1/4 inch x 2-3/8 inch high

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici