Alternate Catalog No. : Z 3036 EZ 2 SLRLCWB
n° de catalogue : Z3036EZ2SLRLCWB
Description: Z3036EZ2SLRLCWB TRANSFORMER CONN.
CUP: 783786019601
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
|
Caractéristiques spéciales |
Easy On. Comes with Boot. Has both Right and Left Hand Feeds. Oxide Inhibiting Compound. Street Light Option. |
|
Application |
Transformer Connector |
Spécifications
|
Connexion |
Mécanique |
|
Calibre de conducteur |
#6 à 600 kcmil |
|
Nombre de conducteurs |
6 |
|
Matériau |
Aluminium |
|
Isolation |
Insulating Boot |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
|
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
|
Grosseur |
Boot 7 inch x 8.875 inch x 4.625 inch wide. Connector is 6.896 inches long x 2.562 inches Wide x 3.093 inches High |