Alternate Catalog No. : Z 3035 USLRC
n° de catalogue : Z3035USLRC
Description: Z 3035 USLRC
CUP: 783786762019
Aluminum Transformer Connector with StreetLight option, ZeeBar, #6-500 kcmil, Aluminum-Copper, Fits Stud Size 5/8 inch and 1 inch, Six Outlets, Length 5-11/16, Height 2-7/8 inch. Ball-Bottom Screws. Right Handed. Oxide Inhibitor.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Compact Zeebar Design Halves Cantilever Stress and Doubles Cable Capacity
- Easy to Install with All Screws are on Top
- A 5/16 inch Hew Wrench Does it All - Including the Street Light Outlet
- Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Ball-Bottom Screws |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#6 to 500 kcmil |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
5-11/16 x 2-7/8 in |