text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : Z3033USLC W/EZ5912-3

n° de catalogue : Z3033USLCW/EZ59123

Description:  Z 3033 USLC W/EZ 5912-3

CUP: 783786761951

Keebar Aluminum Transformer Connector, #12 - 350 kcmil, Aluminum and Copper, Stud 5/8 inch, Six Connector, Length 5-3/8 inch, Height 2-7/8 inch, with Oxide Inhibitor with EZ 5912-3 Clear PVC Insulating Boot
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Compact Zeebar design halves cantilever stress and doubles cable capacity. Easy to install with all screws on top. A 5/16 inch hex wrench does it all - including the street light option. Fits both 5/8 and 1 inch studs. Dual Rated to accept Copper or Aluminum Conductors. Ball-Bottom screws ensure maximum conductor contact pressure and break up interstrand oxides.

Application

Compact Secondary Transformer Connector with a Street Light Outlet

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

6

Matériau

Aluminium

Isolation

Insulating Boot

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

5-3/8 inch long x 2-7/8 inch high