text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : Z 2 C 10

n° de catalogue : Z2C10

Description:  Copper Full Ten Comp Splice 2/0

CUP: 783786761869

Copper Full Tension Splice - Conductor Size 2/0 Stranded, Length 5.250 Inches x .709 inch diameter. Wire Size 2/0 7-Strand Copper. Dies TZ, 166. Oxide Inhibiting Compound, Gray Caps.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • All Splices Marked with Wire Size, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
  • Designed to Develop 95 Percent or More of the Conductor's Rated Strength
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Oxide Inhibitor Compound

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Length 5.250 Inches x .709 inch diameter.

Calibre de fils

2/0 7-Strand CU AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant