n° de catalogue : YRL-5-650-BC
Description: CABLE TIE 5X560MM SS COATD RELEAS
CUP: 5414363125068
Releasable and Reusable Stainless Steel Cable Tie, Black Polyester Coating for Temperatures up to 150 Degrees Celsius (302 F), Weather and Ultraviolet Resistant, Length of 650mm (25.6 Inches), Width of 5mm (0.20 Inches), Thickness of 0.61mm (0.02 Inches), Tensile Strength Rating of 334 Newtons (75 pounds)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches dégageables |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Ardillon en acier inoxydable |
Traction de la bouble |
75 pounds , 334 newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0.2 in , 5 mm |
Longueur |
25.6 in , 650 mm |
Épaisseur |
0.02 in , 0.61 mm |