n° de catalogue : YPS404032
Description: 404032 BLACK Y PIECE
CUP: 5020963800122
Non-Hinged Conduit Joiner, Y-Shape, Conduit Size A: NC40/NW36, Size B: NC40/NW36, Size C: NC32/NW29, Operating Temperature -40 to 120 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Very High UV Protection, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Can Be Use as an In-Line Reducer as well as Enlarger |
Application |
Designed to Snap Together Over All Types of Slit and Unslit Conduit, Maintaining Maximum Conduit Bore |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Couleur |
Noir |
Flexibilité |
Rigid |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV) EU200/53/EC |
Dimensions
Grosseur |
Conduit Sizes A: NC40/NW36, B: NC40/NW36, C: NC32/NW29 |