text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : YPS282825

Description:  MOULDED BLACK NYL Y PIECE 28X28X25

CUP: 5020963021299

Raccord de conduit articulé en Y. Grosseur de conduit A : 28 NC/23 NW, conduit B : 28 NC/23 NW, conduit C : 25 NC/22 NW. Température de fonctionnement -40 à 120 degrés Celcius. Très haute protection UV, polyamide (nylon), noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Can Be Use as an In-Line Reducer as well as Enlarger

Application

Designed to Snap Together Over All Types of Slit and Unslit Conduit, Maintaining Maximum Conduit Bore

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Couleur

Noir

Flexibilité

Rigid

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV) EU200/53/EC

Dimensions

Grosseur

Conduit Sizes A: NC28/NW23, B: NC28/NW23, C: NC25/NW22

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant