n° de catalogue : YPS282812
Description: Y PIECE BLACK NYL NC28X28X12
CUP: 5020963022524
Hinged Conduit Joiner, Y-Shape, Conduit Size A: NC28/NW23, Size B: NC28/NW23, Size C: NC12/NW10, Operating Temperature -40 to 120 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Very High UV Protection, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
|
Caractéristiques spéciales |
Can Be Use as an In-Line Reducer as well as Enlarger |
|
Application |
Designed to Snap Together Over All Types of Slit and Unslit Conduit, Maintaining Maximum Conduit Bore |
Spécifications
|
Matériau |
Polyamide/Nylon |
|
Couleur |
Noir |
|
Flexibilité |
Rigid |
Classifications
|
Marque de produit |
Harnessflex |
|
Standard |
RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV) EU200/53/EC |
Dimensions
|
Grosseur |
Conduit Sizes A: NC28/NW23, B: NC28/NW23, C: NC12/NW10 |