text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : YPS252012

Description:  Y PIECE NC25-20-12 BLACK NYLON

CUP: 5020963021220

Hinged Conduit Joiner, Y-Shape, Conduit Size A: NC25/NW22, Size B: NC20/NW17, Size C: NC12/NW10, Operating Temperature -40 to 120 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Very High UV Protection, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Can Be Use as an In-Line Reducer as well as Enlarger

Application

Designed to Snap Together Over All Types of Slit and Unslit Conduit, Maintaining Maximum Conduit Bore

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Couleur

Noir

Flexibilité

Rigid

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV) EU200/53/EC

Dimensions

Grosseur

Conduit Sizes A: NC25/NW22, B: NC20/NW17, C: NC12/NW10

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant