n° de catalogue : YPS161010
Description: BLACK Y PIECE 16X10X10 NYLON
CUP: 5020963037078
Raccord de conduit articulé en Y. Grosseur de conduit A : 16 NC/13 NW, conduit B : 10 NC/8,5 NW, conduit C : 10 NC/8,5 NW. Température de fonctionnement -40 à 120 degrés Celcius. Très haute protection UV, polyamide (nylon), noir.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Can Be Use as an In-Line Reducer as well as Enlarger |
Application |
Designed to Snap Together Over All Types of Slit and Unslit Conduit, Maintaining Maximum Conduit Bore |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Couleur |
Noir |
Flexibilité |
Rigid |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV) EU200/53/EC |
Dimensions
Grosseur |
Conduit Sizes A: NC16/NW13, B: NC10/NW8.5, C: NC10/NW8.5 |