text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : YPS121210

Description:  Y PIECE

CUP: 5020963021626

Raccord de conduit articulé en Y. Grosseur de conduit A : 12 NC/10 NW, conduit B : 12 NC/10 NW, conduit C : 10 NC/8,5 NW. Température de fonctionnement -40 à 120 degrés Celcius. Très haute protection UV, polyamide (nylon), noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Can Be Use as an In-Line Reducer as well as Enlarger

Application

Designed to Snap Together Over All Types of Slit and Unslit Conduit, Maintaining Maximum Conduit Bore

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Couleur

Noir

Flexibilité

Rigid

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV) EU200/53/EC

Dimensions

Grosseur

Conduit Sizes A: NC12/NW10, B: NC12/NW10, C: NC10/NW8.5

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant