text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : YPH161212

Description:  HIGH TEMP Y PIECE NC 16-12-12

CUP: 5020963805875

Hinged Conduit Joiner for High Temperatures, Y-Shape, Conduit Size A: NC16/NW13, Size B: NC12/NW10, Size C: NC12/NW10, Operating Temperature -40 to 185 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Medium UV Protection, High Temperature Polyamide (Nylon) with Dark Orange Finish
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Can Be Use as an In-Line Reducer as well as Enlarger

Application

Designed to Snap Together Over All Types of Slit and Unslit Conduit, Maintaining Maximum Conduit Bore

Spécifications

Matériau

High Temperature Polyamide/Nylon

Couleur

Orange foncé

Flexibilité

Rigid

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

RoHS, Conforms with End of Life Vehicle Directive (ELV) EU200/53/EC

Dimensions

Grosseur

Conduit Sizes A: NC16/NW13, B: NC12/NW10, C: NC12/NW10

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant