n° de catalogue : YLS4.6-150BC
Description: CABLE TIE 100LB 6IN 316SS BLK COAT
CUP: 5414363072546
Attache pour câbles avec mécanisme de blocage à bille en acier inoxydable type 316, revêtue de polyester noir, résistant à des températures pouvant atteindre 150 degrés Celsius, convenant aux installations intérieures et extérieures, longueur de 150 mm (5,91 pouces), largeur de 4,6 mm (0,181 pouce), épaisseur de 0,36 mm (0,01 pouce), résistance nominale à la traction de 440 newtons (100 livres)
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches en acier inoxydable |
Caractéristiques spéciales |
Revêtement de polyester noir |
Application |
Pour des températures jusqu'à 150 degrés C pour applications intérieures et extérieures |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Couleur |
Noir |
Mécanisme de blocage |
Verrouillage à bille |
Traction de la bouble |
100 livres/440 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,184 pouce , 4,67 millimètres |
Longueur |
5,91 pouces , 150 millimètres |
Épaisseur |
0,014 pouce/0,36 millimètres |