text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : YLS-7.9-150B

Description:  CABLE TIE 250LB 6IN 316SS BALL-LCK

CUP: 5414363072829

Attache pour câbles en acier inoxydable 316, sans revêtement, pour des températures jusqu"à 300 degrés Celsius (572 F) pour des applications intérieures et extérieures, adaptées aux environnements à haute température. Longueur de 150 millimètres (5,91 pouces), largeur de 7,9 millimètres (0,311 pouce), épaisseur de 0,26 millimètres (0,01 pouce), résistance à la traction nominale de 1110 Newtons (250 livres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches en acier inoxydable

Caractéristiques spéciales

Sans revêtement

Application

Pour des températures jusqu'à 300 degrés C (572 F) pour applications intérieures et extérieures

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Couleur

Métallique

Mécanisme de blocage

Verrouillage à bille

Traction de la bouble

250 livres/1110 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL/EN/CSA62275 Type 2S conforme au plénum AH-1
UL/EN/CSA62275 Type 2S conforme au plénum AH-1

Dimensions

Largeur

0,311 pouce , 7,9 millimètres

Longueur

5,91 pouces , 150 millimètres

Épaisseur

0,01 pouce/0,25 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH SVHC REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant