n° de catalogue : YLS-4.6-125A
Description: ATTACHE INOX 4.6X125MM
CUP: 5414363072478
Attache pour câbles en acier inoxydable 304, sans revêtement, pour des températures jusqu"à 300 degrés Celsius (572 F) pour des applications intérieures et extérieures, adaptées aux environnements à haute température. Longueur de 125 millimètres (4,92 pouces), largeur de 4,6 millimètres (0,18 pouce), épaisseur de 0,26 millimètres (0,01 pouce), résistance à la traction nominale de 440 newtons (100 livres).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Attaches en acier inoxydable |
Caractéristiques spéciales |
Sans revêtement |
Application |
Pour des températures jusqu'à 300 degrés C (572 F) pour applications intérieures et extérieures |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 304 |
Couleur |
Métallique |
Mécanisme de blocage |
Verrouillage à bille |
Traction de la bouble |
100 livres/440 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,184 pouce , 4,67 millimètres |
Longueur |
4,92 pouces , 125 millimètres |
Épaisseur |
0,01 pouce/0,25 millimètres |