text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : YLS-4.6-100B

Description:  CABLE TIE 100LB 4IN 316SS BALL-LCK

CUP: 5414363072423

Attache pour câbles en acier inoxydable 316, sans revêtement, pour des températures jusqu"à 300 degrés Celsius (572 F) pour des applications intérieures et extérieures, adaptées aux environnements à haute température. Longueur de 100 millimètres (3,94 pouces), largeur de 4,6 millimètres (0,18 pouce), épaisseur de 0,26 millimètres (0,01 pouce), résistance à la traction nominale de 440 newtons (100 livres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches en acier inoxydable

Caractéristiques spéciales

Sans revêtement

Application

Pour des températures jusqu'à 300 degrés C (572 F) pour applications intérieures et extérieures

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Couleur

Métallique

Mécanisme de blocage

Verrouillage à bille

Traction de la bouble

100 livres/440 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Standard

UL E49405
UL E49405

Dimensions

Largeur

0,184 pouce , 4,67 millimètres

Longueur

3,94 pouces , 100 millimètres

Épaisseur

0,01 pouce/0,25 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant