text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : YID-CHAR-SINE

Description:  316 SS IDENTIF SYMBOL SINE

CUP: 786209897404

Stainless Steel Identification System, Uncoated Sleeve Pre-Embossed with the Sine Symbol, Suitable for Tough Environments and Extreme Conditions, Indoor and Outdoor, 316 Grade Stainless Steel, Length of 9.2mm (0.36 Inches), Width of 8mm (0.315 Inches), Thickness of 0.25mm (0.01 Inches)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs de fils à glisser

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 316

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Longueur

0.36 in , 9.2 mm

Largeur

0.315 in , 8 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant