n° de catalogue : Y211616/BL
Description: Y-PIECE PA66 21/16/16MM-BL
CUP: 5020963015632
Hinged Y Piece, End A - 21mm Conduit Size, End B - 16mm Conduit Size, End C - 16mm Conduit Size, Polyamide (Nylon) 66, IP40, Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coudes pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Very High UV Protection |
Application |
Hinged Y Piece for Connecting 3 Conduits of the Same or Different Sizes |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon 6.6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Adaptaflex |
Dimensions
Grosseur nominale |
21x16x16 mm |