text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : Y131313/BL

Description:  Y-PIECE PA66 13/13/13MM-BL

CUP: 5020963014147

Hinged Y Piece, End A - 13mm Conduit Size, End B - 13mm Conduit Size, End C - 13mm Conduit Size, Polyamide (Nylon) 66, IP40, Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coudes pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection

Application

Hinged Y Piece for Connecting 3 Conduits of the Same or Different Sizes

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur nominale

13x13x13 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant