text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XVCS2H-12BG.50

Description:  3-LYERCOND PA12/PO NW12 BLK/GN 50M

CUP: 786210177458

Fine Profile Multi-Layer Corrugated Heavy-Wall Flexible Conduit, (XVCS) Material - Outer Layer - Polyamide 12, Inner Layer - Polyolefin Color - Outer Layer - Black, Inner Layer - Green, Conduit Size NW - 12, 50 Meters
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

High

Matériau

Outer Layer Polaymide 6, Inner Layer Polyolefin

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW12

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant