text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XVCS1H-17BG.50

Description:  PMAFLEX-PA6/PO-NW17-NOIR/VERT

CUP: 786209977977

Conduit flexible noir, service sévère, couche extérieure en polyamide 6, couche intérieure en polyoléfine. Pour conduits largeur nominale 17, métrique 20. 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very long life time, greater than 20 years
  • Excellent cold temperature performance
  • Easy lay outing through-high conduit ductility and formability with low friction inner layer to facilitate cable insertion
  • Very good resistance to ultra violet rays and atmospheric corrosion
  • Very good mechanical strength while simultaneously highly flexible
  • Impermeable to water and steam
  • Robotic
  • Track side applications

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

High

Matériau

Outer Layer Polaymide 6, Inner Layer Polyolefin

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW17

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici