n° de catalogue : XT34-358
Description: CROSS-TAP CLAMP
CUP: 75114324106
Cross Tap Clamp, Casting of Copper Alloy, Bolts of Silicon Bronze, Clamp for Tee Tap, Cross, Parallel and End to End Connectors, Conductor Range Main 1000-500 and Tap 1000-500. Bolt Length 3.75 inches.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
Caractéristiques spéciales |
Design allows for free wrench rotation which speeds installation. |
Application |
Multi-purpose Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Casting of Bronze, Bolts of Stainless Steel |
Fini |
nu |
Enceinte |
None |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
nu |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Nombre de trous de montage |
None |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Grosseur de boulon |
7/16 in |