text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XT21

Description:  BRIDE POUR DERIVATIONS TYPE XT

CUP: 783786400324

Type XT - Brides en cuivre pour dérivations en té, croisées, parallèles et bout à bout, pour conducteurs de calibres Course : 250 - 500 kcmil, Dérivation : 6 massif - 2 toronné, Diamètre de boulon : 3/8
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Design allows for free wrench rotation which speeds installation.

Application

Multi-purpose Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Casting of Copper Alloy, Bolts of Silicon Bronze

Fini

nu

Enceinte

None

Tension nominale

35 kV

Isolation

nu

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Nombre de trous de montage

None

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Dimensions

Grosseur de boulon

3/8 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant