n° de catalogue : XT13P
Description: BRIDE POUR DERIVATIONS TYPE XT
CUP: 783786400386
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
Caractéristiques spéciales |
Design allows for free wrench rotation which speeds installation. |
Application |
Multi-purpose Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Casting of Copper Alloy, Bolts of Silicon Bronze |
Fini |
étamé |
Enceinte |
None |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
nu |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Nombre de trous de montage |
None |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Dimensions
Grosseur de boulon |
3/8 in |