n° de catalogue : XSOLT-12BG.50
Description: PMAFLEX-PA12/PA6-NW12-NOIR/VERT
CUP: 786209977953
Conduit hautement flexible noir, service moyen en polyamide 12. Pour conduits largeur nominale 12, métrique 16. 50 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very long life time, greater than 20 - 30 years
- Very good resistance to UV and weathering
- Very high flexibility
- Very good mechanical strength
- High impact resistance at low temperature and humidity
- Excellent fire safety characteristics
- Excellent chemical resistance
- Free from halogens and cadmium
- Renewable Energy
- Robotic
- All purpose, especially in long-term external applications to include energy, technology and transportation
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Machine |
Spécifications
Flexibilité |
Very High |
Matériau |
Outer Layer Polaymide 12, Inner Layer Polyamide 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW12 |
Longueur |
50 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |