text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XSOLT-10BG.50

Description:  3-LYERCOND PA12/PA6 NW10 BLK/GN50M

CUP: 786210177427

Fine Profile Three Layer Corrugated Medium-Wall Highly Flexible Conduit, (XSOL) Material - Outer Layer - Polyamide 12, Intermediate Layer - Bonding Compound, Inner Layer - Polyamide 6, Color - Outer Layer - Black, Inner Layer - Green, Conduit Size NW - 10, 50 Meters
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

Very High

Matériau

Outer Layer Polaymide 12, Inner Layer Polyamide 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW10

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant