n° de catalogue : XSOLLG-48BG.30
Description: PMAFLEX-PA12/PA6-NW48-NOIR/VERT
CUP: 786209977939
Conduit hautement flexible noir, service moyen, couche extérieure en polyamide 12, couche intérieure en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 48, métrique 50. 30 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very long life time, greater than 20 years
- Very good resistance to UV and weathering
- High flexibility and very good mechanical strength
- High impact resistance at low temperature and humidity
- Good fire safety characteristics
- Self-extinguishing
- Excellent chemical resistance
- Free from halogens and cadmium
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Building Construction |
Spécifications
Flexibilité |
High |
Matériau |
Outer Layer Polaymide 12, Inner Layer Polyamide 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW48 |
Longueur |
30 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |