text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XSOLLG-23BG.50

Description:  PMAFLEX-PA12/PA6-NW23-NOIR/VERT

CUP: 786209977908

Conduit hautement flexible noir, service moyen, couche extérieure en polyamide 12, couche intérieure en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very long life time, greater than 20 years
  • Very good resistance to UV and weathering
  • High flexibility and very good mechanical strength
  • High impact resistance at low temperature and humidity
  • Good fire safety characteristics
  • Self-extinguishing
  • Excellent chemical resistance
  • Free from halogens and cadmium

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Building Construction

Spécifications

Flexibilité

High

Matériau

Outer Layer Polaymide 12, Inner Layer Polyamide 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW23

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici