text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XSOLG-23BG.50

Description:  PMAFLEX-PA12/PA6-NW23-NOIR/VERT

CUP: 786209977854

Conduit hautement flexible noir, service moyen en polyamide 12. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very long life time, greater than 20 - 30 years
  • Very good resistance to UV and weathering
  • Very high flexibility
  • Very good mechanical strength
  • High impact resistance at low temperature and humidity
  • Excellent fire safety characteristics
  • Excellent chemical resistance
  • Free from halogens and cadmium
  • Renewable Energy
  • Robotic
  • All purpose, especially in long-term external applications to include energy, technology and transportation

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

Very High

Matériau

Outer Layer Polaymide 12, Inner Layer Polyamide 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW23

Diamètre extérieur

1.12 in

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici