n° de catalogue : XSOLG-17BG.50
Description: PMAFLEX-PA12/PA6-NW17-NOIR/VERT
CUP: 786209977847
Conduit hautement flexible noir, service moyen en polyamide 12. Pour conduits largeur nominale 17, métrique 20. 50 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very long life time, greater than 20 - 30 years
- Very good resistance to UV and weathering
- Very high flexibility
- Very good mechanical strength
- High impact resistance at low temperature and humidity
- Excellent fire safety characteristics
- Excellent chemical resistance
- Free from halogens and cadmium
- Renewable Energy
- Robotic
- All purpose, especially in long-term external applications to include energy, technology and transportation
Descripteurs
|
Catégorie |
Conduit électrique |
|
Application |
Machine |
Spécifications
|
Flexibilité |
Very High |
|
Matériau |
Outer Layer Polaymide 12, Inner Layer Polyamide 6 |
|
Couleur |
Noir |
Classifications
|
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
|
Grosseur nominale |
NW17 |
|
Longueur |
50 m |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| UL | E80294 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |