n° de catalogue : XSA0606
Description: 90D NPB FITTING NPT100 32MM-MET
CUP: 5011949210226
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Caractéristiques spéciales |
Very High UV Protection and Mechanical Protection |
Application |
For Insertion Into Threaded Entries & Knockouts Using a Locknut to Secure |
Spécifications
Matériau |
Brass with a Co-Polyester Seal and Nylon Insert |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Isolation |
IP66, 67, 69k Rating |
Cote de température |
Static: -50 to 150 C, Dynamic: -50 to 150 C |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
UL E60625, BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive |
Dimensions
Grosseur |
Grosseur de conduit 32 millimètres |