text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XS250HS10HDGC

Description:  SUPPORT MURAL ACIER

CUP: 616013132968

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Support en porte-à-faux en acier galvanisé par trempage à chaud. Longueur 10 pouces, hauteur 4-5/8 pouces. Charge nominale 550 livres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Support pour installation électrique

Caractéristiques spéciales

À moins d'indication contraire, les écrous et boulons qui servent à monter les raccords et les supports doivent être commandés séparément

Application

La capacité de charge demeure la même quand le support est inversé

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé par trempage à chaud

Type de support

Poutre en porte-à-faux

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Longueur

10 pouces

Hauteur

4-5/8 pouces