text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XRM0404

Description:  RACCORD ETANCHE 45D LAITON-20X20MM

CUP: 5011949210035

Raccord courbé à 45 degrés en laiton plaqué nickel, étanche aux liquides, avec filet mâle externe, pour conduit recouvert. Grosseur de conduit nominale 20 millimètres. Filet métrique M20.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection and Mechanical Protection

Application

For Insertion Into Threaded Entries & Knockouts Using a Locknut to Secure

Spécifications

Matériau

Brass with a Co-Polyester Seal and Nylon Insert

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Isolation

IP66, 67 Rating

Cote de température

Static: -50 to 150 C, Dynamic: -50 to 150 C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL E60625, BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive

Dimensions

Grosseur

Grosseur de conduit 20 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant