n° de catalogue : XRM0304
Description: 45D NPB FITTING M20 20MM-MET
CUP: 5011949210028
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Caractéristiques spéciales |
Very High UV Protection and Mechanical Protection |
Application |
For Insertion Into Threaded Entries & Knockouts Using a Locknut to Secure |
Spécifications
Matériau |
Brass with a Co-Polyester Seal and Nylon Insert |
Fini |
Plaqué nickel |
Couleur |
Métallique |
Isolation |
IP66, 67 Rating |
Cote de température |
Static: -50 to 150 C, Dynamic: -50 to 150 C |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
UL E60625, BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive |
Dimensions
Grosseur |
Grosseur de conduit 16 millimètres |