n° de catalogue : XQMS0707
Description: STR SS FITTING M40 40MM-MET
CUP: 5011949217614
Raccord droit en acier inoxydable, étanche aux liquides, avec filet mâle externe, pour conduit recouvert. Grosseur de conduit nominale 40 millimètres. Filet métrique M40.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Caractéristiques spéciales |
Very High UV Protection and Mechanical Protection |
Application |
For Insertion Into Threaded Entries & Knockouts Using a Locknut to Secure |
Spécifications
Matériau |
Stainless Steel with Nylon Seals |
Couleur |
Métallique |
Isolation |
IP66, 67 Rating |
Cote de température |
Static: -50 to 350 C, Dynamic: -45 to 250 C |
Classifications
Marque de produit |
Kopex |
Standard |
UL E60625, BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive |
Dimensions
Grosseur |
Grosseur de conduit 40 millimètres |