text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XQMS0606

Description:  STR SS FITTING M32 32MM-MET

CUP: 5011949217607

Raccord droit en acier inoxydable, étanche aux liquides, avec filet mâle externe, pour conduit recouvert. Grosseur de conduit nominale 32 millimètres. Filet métrique M32.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection and Mechanical Protection

Application

For Insertion Into Threaded Entries & Knockouts Using a Locknut to Secure

Spécifications

Matériau

Stainless Steel with Nylon Seals

Couleur

Métallique

Isolation

IP66, 67 Rating

Cote de température

Static: -50 to 350 C, Dynamic: -45 to 250 C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL E60625, BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive

Dimensions

Grosseur

Grosseur de conduit 32 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant