text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XQA0707

Description:  STR NPB FITTING NPT125 40MM-MET

CUP: 5011949209336

Raccord droit en laiton plaqué nickel, étanche aux liquides, avec filet mâle externe, pour conduit recouvert. Grosseur de conduit nominale 40 millimètres. Filet NPT 1-1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection and Mechanical Protection

Application

For Insertion Into Threaded Entries & Knockouts Using a Locknut to Secure

Spécifications

Matériau

Brass with a Co-Polyester Seal and Nylon Insert

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Isolation

IP66, 67 Rating

Cote de température

Static: -65 to 150 C, Dynamic: -45 to 150 C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL E60625, BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive

Dimensions

Grosseur

Grosseur de conduit 40 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant