text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XQA0404

Description:  STR NPB FITTING NPT050 20MM-MET

CUP: 5011949209305

Raccord droit en laiton plaqué nickel, étanche aux liquides, avec filet mâle externe, pour conduit recouvert. Grosseur de conduit nominale 20 millimètres. Filet NPT 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Caractéristiques spéciales

Very High UV Protection and Mechanical Protection

Application

For Insertion Into Threaded Entries & Knockouts Using a Locknut to Secure

Spécifications

Matériau

Brass with a Co-Polyester Seal and Nylon Insert

Fini

Plaqué nickel

Couleur

Métallique

Isolation

IP66, 67 Rating

Cote de température

Static: -65 to 150 C, Dynamic: -45 to 150 C

Classifications

Marque de produit

Kopex

Standard

UL E60625, BSI Kitemark KM-90009, Low Voltage Directive

Dimensions

Grosseur

Grosseur de conduit 20 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

MNS_EcoSolutions

MNS 3.0 Low Voltage Switchgear EPD