text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XPCSG-17BG.50

Description:  COND PMAFLEX-PA12/6-NW17-NR/VT 50M

CUP: 786210177298

Conduit très flexible, à usage intensif, 3 couches, gros profil, polyamide 12/Polyamide 6, diamètre nominal NW17, extérieur noir, intérieur vert, 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

External, Dynamic Applications in Railway Vehicles

Spécifications

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide 12, Polyamide 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW17

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant