text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XPCSFT-12BO.50

Description:  3-LYERCOND PA12 NW12 BLK/OR 50M

CUP: 786210177281

Very Flexible, Heavy Duty, 3 Layer Conduit, Fine Profile, Polyamide 12, Conduit Size NW12, Black Exterior, Orange Interior, 50 Meters
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

External, Dynamic Applications in Railway Vehicles

Spécifications

Flexibilité

Very High

Matériau

Polyamide 12

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW12

Longueur

50 m

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 235 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant