text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XPCLT-12BB.50

Description:  PMAFLEX-PA6/PO-NW12-NOIR/NOIR

CUP: 786209977816

Conduit hautement flexible noir, service moyen en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 12, métrique 16. 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Very long life time, 15 to 20 years for standard applications
  • Easy cable insertion, low friction inner layer
  • Impermeable to water and steam
  • Excellent flexibility
  • Good mechanical strength even at low temperatures and low humidity
  • Self-extinguishing
  • Free from halogens and cadmium
  • Renewable Energy
  • In machine building and equipment with high requirements

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Machine

Spécifications

Flexibilité

High

Matériau

Outer Layer Polyamide 6, Inner Layer Polyethylene

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW12

Diamètre extérieur

0.62 in

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici