n° de catalogue : XPCLG-29BB.50
Description: PMAFLEX-PA6/PO-NW29-NOIR/NOIR
CUP: 786209977755
Conduit hautement flexible noir, service moyen en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 29, métrique 32. 50 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Very long life time, 15 to 20 years for standard applications
- Easy cable insertion, low friction inner layer
- Impermeable to water and steam
- Excellent flexibility
- Good mechanical strength even at low temperatures and low humidity
- Self-extinguishing
- Free from halogens and cadmium
- Renewable Energy
- In machine building and equipment with high requirements
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Machine |
Spécifications
Flexibilité |
High |
Matériau |
Outer Layer Polyamide 6, Inner Layer Polyethylene |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW29 |
Diamètre extérieur |
1.36 in |
Longueur |
50 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |