text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : XMNY-375-0-D

Description:  ATTACHE EMBASE NOIR GOUJ. 3/8 PO

CUP: 728494134109

Attache de montage renforcée à goujon, nylon 6.6 noir, résistant aux conditions climatiques et aux rayons ultraviolets, montage à goujon de 9,52 mm (0,375 pouce), multidirectionnelle 4 directions
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Unique 10 position harness design allows for virtually unlimited harnessing flexibility. High pullout strength of 500+ pounds.
  • Application Tools: WTXM

Descripteurs

Catégorie

Embases d'attaches pour câbles

Caractéristiques spéciales

Unique 10 position harness design allows for virtually unlimited harnessing flexibility. High pullout strength of 500+ pounds.

Spécifications

Nombre d'entrées

4

Matériau

Nylon/Polyamide 6.6 UV Stabilized

Couleur

Noir

Montage

Stud Mount

Température de fonctionnement

-40 to +185 F

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici